WT láncköteg modul

Cikkszám: AS 4051215

A WT lánckötegelő modul segítségével a konfekcionált huzalok sorba rendezhetők és kötegelhetők. A modul figyelembe veszi a végmegmunkált és anélküli huzalokat is, és ideális sorrendet alakít ki.

Cikkszám:
AS 4051215
Előnyei
Egyszerűsíti a huzalozási folyamatot az Eplan Smart Wiring formátumú, lépésről lépésre vezető útmutatóval
Hatékonyságnövelés sorba rendezett lánckötegekben történő előállítás lehetőségével
A kötegelt mennyiség kivehető folyamatos termelés mellett
Támogatja a különböző helyszíneken végzett huzalozási eljárásokat
Műszaki adatok
Az opcionális WT 15 huzalsínrendszerrel együtt is lehetséges
Egységcsomag
WT láncköteg modul
10 tekercs WT kötegelőszalag, egyenként 50 m
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.205
4051.210
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5 kg
Bruttó tömeg
7 kg
Vámtarifaszám
84799070
EAN
4028177981188