A WT 12 huzalbehúzó blokkal a WT C huzalkonfekcionáló automatához a huzalok biztonságosan és rugalmasan hozzávezethetők. A huzalbehúzó blokk egyedileg felszerelhető egy gyorszáras mechanizmussal.
- Cikkszám:
- AS 4051213
- Kivitel
- dugaszolható
- Termékleírás
- A WT 12 huzalbehúzó blokkal a WT C huzalkonfekcionáló automatához a huzalok biztonságosan és rugalmasan hozzávezethetők. A huzalbehúzó blokk egyedileg felszerelhető egy gyorszáras mechanizmussal.
- Előnyei
- Biztonságos huzalhozzávezetés új huzalvezető rendszerrel, gyors zárású mechanizmussal
- Huzalbevezetés a huzalbehúzó blokkba biztonságos tömlővezetőn át
- A huzalok rugalmas és egyszerű cseréjét teszi lehetővé
- Műszaki adatok
- A Wire Terminal összesen három huzalbehúzó blokk befogadására képes max. 36 huzallal
- Behúzóblokkonként 12 huzaltípus ragadható meg
- Egységcsomag
- WT 12 huzalbehúzó blokk
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 1,068 kg
- Vámtarifaszám
- 84798997
- EAN
- 4028177981201