A moduláris és helytakarékos WT Tube 12-vel a huzaldobok helytakarékos módon tárolhatók. A rugalmas tömlőrendszerrel és a huzalbehúzó blokkal a WT C huzalkonfekcionáló automatához egyszerűen és biztonságosan hozzávezethetők a huzalok.
- Cikkszám:
- AS 4051218
- Előnyei
- Két emeleten hat-hat huzaltartó helytakarékos tárolása
- A huzalok kontrollált és biztonságos hozzávezetése
- Moduláris rendszer egyedi bővítési lehetőségekhez
- Kényelmes szállítás az ipari minőségű elforduló kerekekkel
- Biztonságos huzalhozzávezetés új huzalvezető rendszerrel, gyors zárású mechanizmussal
- Huzalbevezetés a huzalbehúzó blokkba biztonságos tömlővezetőn át
- A huzalok rugalmas és egyszerű cseréjét teszi lehetővé
- Műszaki adatok
- Nagy huzaldobokhoz, max. 500 x 500 mm méretig
- A WT Tube 12 huzaltárolótól a WT 12 huzalbehúzó blokkig vezető tömlő hatótávolsága 2,5 m
- Egységcsomag
- null
- Alapterület
- Szélesség: 1.560 mm
Magasság: 2.315 mm
Mélység: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177981157