A 15-szörös huzalsínrendszer a huzalok szortírozott kiadására szolgál a huzalsínekben. Akár 2100 huzal készletezhető projektre vonatkozóan.
- Cikkszám:
- AS 4051214
- Termékleírás
- A 15-szörös huzalsínrendszer a huzalok szortírozott kiadására szolgál a huzalsínekben. Akár 2100 huzal készletezhető projektre vonatkozóan.
- Előnyei
- Projektre vonatkoztatott kommissiózás alárendelt folyamatokhoz
- A huzalok projektszintű szortírozása
- A kivétel optimális kezelése
- Sínrendszer az optimális munkahely-komissiózáshoz előkészítve
- Nincs szükség huzalszortírozásra
- Egyszerűsíti a huzalozási folyamatot az Eplan Smart Wiring formátumú, lépésről lépésre vezető útmutatóval
- Optimális esetben a Wire Cart huzalsínszállítóval a tökéletes munkahely-komissiózáshoz
- Sorba rendezett huzalkészítés WT huzalsínekben
- Műszaki adatok
- Az opcionális WT láncköteg modullal együtt is lehetséges
- A legmodernebb RFID technológiával
- Egységcsomag
- WT 15 huzalsín rendszer
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 90 kg
- Bruttó tömeg
- 95 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177981195