A nyomtatási lehetőség a konfekcionált huzalok feketével, fehérrel vagy világoskékkel történő automatizált feliratozását teszi lehetővé. Az automata nyomtatórendszer a Wire Terminal teljesen automatizált folyamatába van integrálva.
- Cikkszám:
- AS 4051013
- Előnyei
- Minden elterjedt huzalszínen jól látható
- Szűkítés egy nyomtatóra Wire Terminalban lehetséges
- Műszaki adatok
- A feliratozási kivitelek egyedileg kialakíthatók, manuálisan, vagy az Eplan segítségével
- Szín
- világoskék
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Korlátozott láthatóság a zöld-sárga kábelszínre
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20,5 kg
- Bruttó tömeg
- 21,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Termékleírás
- A nyomtatási lehetőség a konfekcionált huzalok feketével, fehérrel vagy világoskékkel történő automatizált feliratozását teszi lehetővé