- Cikkszám:
- AS 4051029
- Termékleírás
- A nyomtatási lehetőség a konfekcionált huzalok automatizált feliratozását teszi lehetővé. Az automata nyomtatórendszer a Wire Terminal teljesen automatizált folyamatába van integrálva.
- Előnyei
- A nyomtatórendszer a WT Wire Terminal teljesen automatizált folyamatába integrálva van
- A huzalok optimális és megbízásra vonatkozó feliratozása
- Az alárendelt huzalozási folyamat támogatása
- Műszaki adatok
- A feliratozási kivitelek egyedileg kialakíthatók, manuálisan, vagy az Eplan segítségével
- Szín
- fekete
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20,5 kg
- Bruttó tömeg
- 21,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177940376
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Termékleírás
- AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the