- Cikkszám:
- AS 4051030
- Termékleírás
- A nyomtatási lehetőség a konfekcionált huzalok automatizált feliratozását teszi lehetővé. Az automata nyomtatórendszer a Wire Terminal teljesen automatizált folyamatába van integrálva.
- Előnyei
- A nyomtatórendszer a WT Wire Terminal teljesen automatizált folyamatába integrálva van
- A huzalok optimális és megbízásra vonatkozó feliratozása
- Az alárendelt huzalozási folyamat támogatása
- Műszaki adatok
- A feliratozási kivitelek egyedileg kialakíthatók, manuálisan, vagy az Eplan segítségével
- Szín
- fehér
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20,5 kg
- Bruttó tömeg
- 21,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177940352
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Termékleírás
- The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.