Nyomtató opció Wire Terminal-hoz

Cikkszám: AS 4051240

A nyomtatási lehetőség a konfekcionált huzalok automatizált feliratozását teszi lehetővé. Az automata nyomtatórendszer a Wire Terminal teljesen automatizált folyamatába van integrálva.

Cikkszám:
AS 4051240
Termékleírás
A nyomtatási lehetőség a konfekcionált huzalok automatizált feliratozását teszi lehetővé. Az automata nyomtatórendszer a Wire Terminal teljesen automatizált folyamatába van integrálva.
Előnyei
Intelligens tintakezelés 50% oldószer-visszanyeréssel a stabil nyomtatási minőséghez
Patron gyorstöltő rendszer az egyszerűbb kezeléshez
Kevesebb karbantartást igénylő üzem a Wire Terminal WT C gépnél a SMART.CARE révén, a maximális üzembiztonságért (akár 5 év karbantartás nélkül)
A nyomtatófej frissítési funkció eltávolítja a szennyeződéseket, például a tintaport, manuális tisztítás szükségessége nélkül
Szerviz bemutató funkció animált kezelő-asszisztenssel, amely lépésről-lépésre útmutatást ad
Szín
fehér
Egységcsomag
1x 79000-00225 fehér tintával, 950 ml és 2x 77001-00230 hígítóval, 950 ml
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
20,5 kg
Bruttó tömeg
21,5 kg
Vámtarifaszám
84433210
EAN
4028177999466
ECLASS 8.0
17139201
Termékleírás
Az új IQ.JET nyomtatási lehetőség a konfekcionált huzalok fehérrel történő automatizált feliratozását teszi lehetővé. Az automatizált nyomtatórendszer a Wire Terminal WT C teljesen automatizált folyamatába van integrálva. A konfekcionált huzalokat feliratozó kivitelek egyedileg a Wire Terminal géphez igazíthatók, vagy Eplan Tool segédeszközünkkel hálózatba kapcsolva adagolhatók.