Huzaltároló Wire Terminal-hoz

Cikkszám: AS 4051027

Moduláris huzaltároló és huzalvezető rendszer a Wire Terminal WT automatához.

Cikkszám:
AS 4051027
Termékleírás
A moduláris és helytakarékos huzaltároló és huzalvezető rendszer a huzalok Wire Terminal WT huzalkonfekcionáló automatához, kontrollált módon történő hozzávezetésére szolgál.
Előnyei
Két emeleten hat-hat huzaltartó helytakarékos tárolása
A huzalok kontrollált és biztonságos hozzávezetése
Moduláris rendszer egyedi bővítési lehetőségekhez
Műszaki adatok
Max. megengedett terhelés, alsó szint: 540 kg (6 huzaldob, egyenként 90 kg)
Max. megengedett terhelés, felső szint: 210 kg (6 huzaldob, egyenként 35 kg)
Egységcsomag
Kiegészítő modul
Alapterület
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.250 mm
Mélység: 800 mm
Number wire containers
12
Megjegyzés
Egy bal és jobb oldali huzaltárolóval történő moduláris bővítés esetén a tárolás és hozzávezetés 36 huzaltartóra bővíthető.
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.024
4051.036
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
130 kg
Bruttó tömeg
140 kg
Vámtarifaszám
84662020
EAN
4028177940307
ECLASS 8.0
17139201
Termékleírás
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Dokumentációk
Leírás