Érvéghüvelyek ömlesztve

Cikkszám: AS 4050.741

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4050.741
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
kék
Hossz
12 mm
AWG
14
Belső átmérő
4,2 mm
keresztmetszet
2,5 mm²
DIN színkód
Igen
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok
AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.205
4051.210
Kiépítési forma
ömlesztve (10 x 100 darab)
Csomagolási egység
1 000 db
Bruttó tömeg
6 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177805095
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 2,5 mm², kék, ömlesztve, 12mm, 10x100 darab
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR