Műanyag gallérral.
- Cikkszám:
- AS 4050743
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén - Szín
- szürke
- Hossz
- 8 mm
- AWG
- 18
- Belső átmérő
- 3,4 mm
- keresztmetszet
- 0,75 mm²
- DIN színkód
- Igen
- Multinorm
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
- Kiépítési forma
- ömlesztve
- Csomagolási egység
- 500 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,049 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177805118
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
- Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,75mm², AWG 18, szürke, ömlesztett, 8mm (széles szár)