Érvéghüvelyek ömlesztve

Cikkszám: AS 4050.761

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4050.761
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
narancssárga
Hossz
10 mm
AWG
20
Belső átmérő
2,6 mm
Rittal színkód
Igen
keresztmetszet
0,5 mm²
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok
AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz
4051.205
4051.210
Kiépítési forma
ömlesztve
Csomagolási egység
500 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,042 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177815773
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,5 mm², AWG 20, 10 mm, narancssárga, ömlesztve, 500 darab
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR