Érvéghüvelyek ömlesztve

Cikkszám: AS 4050775

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4050775
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
vörös
Hossz
12 mm
AWG
16
Belső átmérő
3,5 mm
Rittal színkód
Igen
DIN színkód
Igen
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok
AEH DIN 46228
Kiépítési forma
ömlesztve
Csomagolási egység
500 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,5 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177999831
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 1,5 mm², piros, ömlesztve, 12 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR