- Cikkszám:
- AS 4050784
- Termékleírás
- Műanyag gallérral. 
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig 
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
 Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- szürke 
- Hossz
- 18 mm 
- AWG
- 12 
- Belső átmérő
- 4,8 mm 
- Rittal színkód
- Igen 
- DIN színkód
- Igen 
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. 
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével. 
- Szabványok
- AEH DIN 46228 
- Kiépítési forma
- ömlesztve 
- Csomagolási egység
- 100 db 
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,041 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010 
- EAN
- 4028177000018 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Termékleírás
- 
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 4,0 mm², szürke, ömlesztve, 18 mm