Érvéghüvelyek ömlesztve

Cikkszám: AS 4051.577

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4051.577
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
fehér
Hossz
8 mm
AWG
18
Belső átmérő
3,4 mm
Rittal színkód
Igen
Multinorm
Igen
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Kiépítési forma
ömlesztve
Csomagolási egység
500 db
Nettó tömeg
0,5 null
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177999671
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Wire end ferrules for wire processing 0.75 mm², white, loose, 8 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR