Műanyag gallérral.
- Cikkszám:
- AS 4051584
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén - Szín
- vörös
- Hossz
- 12 mm
- AWG
- 16
- Belső átmérő
- 4 mm
- Rittal színkód
- Igen
- Multinorm
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
- Kiépítési forma
- ömlesztve
- Csomagolási egység
- 500 db
- Nettó tömeg
- 0,5 null
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177999893
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
- Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 1,5 mm², piros, ömlesztve, 12 mm