- Cikkszám:
- AS 4051.686
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- vörös
- Hossz
- 10 mm
- AWG
- 18
- Belső átmérő
- 3,5 mm
- DIN színkód
- Igen
- Multinorm
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
- Kiépítési forma
- ömlesztve
- Csomagolási egység
- 500 db
- Nettó tömeg
- 0,5 null
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177999817
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 1,0 mm², piros, ömlesztve, 10 mm