Érvéghüvelyek ömlesztve

Cikkszám: AS 4051731

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4051731
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Hossz
12 mm
AWG
10
Belső átmérő
6,3 mm
DIN színkód
Igen
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok
AEH DIN 46228
Kiépítési forma
ömlesztve
Csomagolási egység
100 db
Nettó tömeg
0,1 null
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177000735
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 6,0 mm², zöld, ömlesztve, 12 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR