- Cikkszám:
- AS 4051732
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Hossz
- 18 mm
- AWG
- 10
- Belső átmérő
- 6,3 mm
- DIN színkód
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Kiépítési forma
- ömlesztve
- Csomagolási egység
- 100 db
- Nettó tömeg
- 0,1 null
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177002029
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 6,0 mm², zöld, ömlesztve, 18 mm