Érvéghüvelyek ömlesztve

Cikkszám: AS 4051791

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4051791
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
világoskék
Hossz
8 mm
AWG
18
Belső átmérő
3,4 mm
Multinorm
Igen
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Kiépítési forma
ömlesztve
Csomagolási egység
500 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,049 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177999725
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,75 mm², világoskék, ömlesztve, 8 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR