- Cikkszám:
- AS 4051537
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- fehér
- Hossz
- 10 mm
- AWG
- 18
- Belső átmérő
- 3,4 mm
- Rittal színkód
- Igen
- keresztmetszet
- 0,75 mm²
- Multinorm
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Kiépítési forma
- hevederen
- Csomagolási egység
- 4 000 db
- Nettó tömeg
- 4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,584 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177937857
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
Érvéghüvely 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18