Érvéghüvelyek hevederen

Cikkszám: AS 4051598

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4051598
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
narancssárga
Hossz
10 mm
AWG
20
Belső átmérő
2,6 mm
Rittal színkód
Igen
keresztmetszet
0,5 mm²
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Szabványok
AEH DIN 46228
Kiépítési forma
hevederen
Csomagolási egység
5 000 db
Nettó tömeg
5 kg
Bruttó tömeg
0,589 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177938663
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Érvéghüvely 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)