Érvéghüvelyek hevederen

Cikkszám: AS 4051601

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4051601
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
sárga
Hossz
8 mm
AWG
18
Belső átmérő
3 mm
Rittal színkód
Igen
keresztmetszet
1 mm²
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Szabványok
AEH DIN 46228
Kiépítési forma
hevederen
Csomagolási egység
5 000 db
Nettó tömeg
5 kg
Bruttó tömeg
0,645 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177920033
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
AS Érvéghüvely 1,0 mm², 8 mm AWG 18
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR