Műanyag gallérral.
- Cikkszám:
- AS 4051604
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén - Szín
- vörös
- Hossz
- 10 mm
- AWG
- 16
- Belső átmérő
- 3,5 mm
- Rittal színkód
- Igen
- keresztmetszet
- 1,5 mm²
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Kiépítési forma
- hevederen
- Csomagolási egység
- 5 000 db
- Nettó tömeg
- 5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,794 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177938656
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
- Érvéghüvely 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)