Érvéghüvelyek hevederen

Cikkszám: AS 4051696

M?anyag gall�rral.
Cikkszám:
AS 4051696
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
szürke
Hossz
10 mm
AWG
18
Belső átmérő
2,8 mm
keresztmetszet
0,75 mm²
DIN színkód
Igen
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Szabványok
AEH DIN 46228
Kiépítési forma
hevederen
Csomagolási egység
5 000 db
Nettó tömeg
5 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177938625
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Érvéghüvely 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)