Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.
- Cikkszám:
- AS 4052141
- Kivitel
- Védőszigetelés 1000 V-ig
plusz/mínuszhoz - Termékleírás
- Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.
- Előnyei
- Csekély erőkifejtés az ergonomikusan kialakított markolat révén
- Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével
- Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához
- A markolat 30%-kal, a szigetelés akár 50%-kal vékonyabb, mint a hasonló szerszámoknál
- A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Anyag
- Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet
Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag - Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Penge Ø
- 4,5 mm
- Pengehossz
- 80 mm
- Behajtófej
- Z 1
- Fogantyú Ø
- 25 mm
- Fogantyú hossza
- 105 mm
- Szabványok
- IEC 60 900
- Csomagolási egység
- 3 db
- Vámtarifaszám
- 82054000
- EAN
- 4028177807297
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Termékleírás
- AS Szigetelt csavarhúzó, Z1, 80MM