Többrészes csavarhúzókészlet.
- Cikkszám:
- AS 4052201
- Kivitel
- nem szigetelt
- Termékleírás
- Többrészes csavarhúzókészlet.
- Előnyei
- Csekély erőkifejtés az ergonomikusan kialakított markolat révén
- Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével
- Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához
- Anyag
- Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet
Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag - Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Egységcsomag
- 6 részes készlet
- Behajtófej
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,53 kg
- Bruttó tömeg
- 0,566 kg
- Vámtarifaszám
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Termékleírás
- AS SZIGET.LEN CSAVARH. KT. PH1-2/TX15-30