Imbuszkulcs készlet belső hatlapú csavarokhoz

Cikkszám: AS 4052480

Imbuszkulcs szűk tűréshatárok között húzott hatlapú profillal és precíz golyófej-geometriával. A különlegesen hosszú kivitel nagyobb erőkar-hatást eredményez.

Cikkszám:
AS 4052480
Termékleírás
Imbuszkulcs szűk tűréshatárok között húzott hatlapú profillal és precíz golyófej-geometriával. A különlegesen hosszú kivitel nagyobb erőkar-hatást eredményez.
Előnyei
Akár 30%-kal jobb korrózióállóság
Optimális keménység és rugalmasság
Erős erőkarhatás
Speciális geometria a kritikus zónában
Műszaki adatok
Belső hatlapú nyílásokhoz: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
Egységcsomag
15 db imbuszkulcs
Tárolódoboz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,64 kg
Bruttó tömeg
0,662 kg
Vámtarifaszám
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Termékleírás
AS Imbuszkulcs készlet, 15db