Ergonomikus és alkalmazkodásra képes bittartó markolattal.
- Cikkszám:
- AS 4053300
- Termékleírás
- Ergonomikus és alkalmazkodóképes bittartó markolattal.
- Előnyei
- Különlegesen erős mágnes az optimális tartóerőhöz
- Precíz körbefutás
- Markolat a lecsúszás elleni védelemhez
- Műszaki adatok
- Szerszámadapter C 6,3 (¼")
- Szerszámadapter E 6,3 (¼")
- Anyag
- Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag - Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Penge Ø
- 6,3 mm
- Pengehossz
- 100 mm
- Fogantyú Ø
- 33 mm
- Fogantyú hossza
- 101 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,105 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Termékleírás
- AS MÁGNESES BITTARTÓ NYÉLLEL, 100+101MM