- Cikkszám:
- AS 4053400
- Termékleírás
- Precíz gyártású csavarozószerszám hosszú szárral, ipari alkalmazásra.
- Előnyei
- Robusztus átlátszó doboz
- Biztonságos tárolás
- Műszaki adatok
- Szerszámadapter E 6,3 (¼")
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Egységcsomag
- Készlet 6 db bittel
Átlátszó doboz
- Behajtófej
- SL 3,5 x 0,6 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Hossz
- 73 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,09 kg
- Bruttó tömeg
- 0,099 kg
- Vámtarifaszám
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Termékleírás
-
AS IP. BITKÉSZLET, SL3,5-5,5,PH1,PH2,Z2