A termék kifutásának ideje:: 2023. dec. 30.
- Cikkszám:
- AS 4053410
- Termékleírás
- Precíz gyártású csavarozószerszám hosszú szárral, ipari alkalmazásra.
- Előnyei
- Robusztus átlátszó doboz
- Biztonságos tárolás
- Műszaki adatok
- Szerszámadapter E 6,3 (¼")
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Egységcsomag
- Készlet 6 db bittel
Átlátszó doboz - Behajtófej
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- Hossz
- 73 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,09 kg
- Bruttó tömeg
- 0,099 kg
- Vámtarifaszám
- 82079030
- EAN
- 4028177807563
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Termékleírás
- AS IP. BIT KT, TX10, 15, 20, 25, 30, 40