Ergonomikus csavarhúzó, amely optimálisan illeszkedik a kézbe, és ezzel csökkenti az alkalmazandó erőt.
- Cikkszám:
- AS 4052054
- Kivitel
- TX-hez
- Termékleírás
- Ergonomikus csavarhúzó, amely optimálisan illeszkedik a kézbe, és ezzel csökkenti az alkalmazandó erőt.
- Előnyei
- Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével
- Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához
- A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Anyag
- Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet
Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag - Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Penge Ø
- 4 mm
- Pengehossz
- 100 mm
- Behajtófej
- TX 15
- Fogantyú Ø
- 30 mm
- Fogantyú hossza
- 94 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,053 kg
- Vámtarifaszám
- 82054000
- EAN
- 4028177807167
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Termékleírás
- AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, TX15, 100MM