Precíz gyártású csavarozószerszám hosszú szárral, ipari alkalmazásra.
- Cikkszám:
- AS 4053002
- Kivitel
- egyenes hornyú csavarokhoz
- Termékleírás
- Precíz gyártású csavarozószerszám hosszú szárral, ipari alkalmazásra.
- Előnyei
- A legnagyobb keménységi és forgatónyomaték értékek
- Műszaki adatok
- Szerszámadapter E 6,3 (¼")
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Penge Ø
- 6,3 mm
- Penge (szélesség x vastagság)
- 3,5 x 0,6 mm
- Behajtófej
- SL
- Hossz
- 73 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,027 kg
- Bruttó tömeg
- 0,031 kg
- Vámtarifaszám
- 82079030
- EAN
- 4028177807389
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Termékleírás
- AS IPARI BITFEJ, SL3,5x0,6, 73MM