Többrészes csavarhúzókészlet. Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengékkel, nem felkenődő szigeteléssel.
- Cikkszám:
- AS 4052210
- Kivitel
- Védőszigetelés 1000 V-ig
- Termékleírás
- Többrészes csavarhúzókészlet. Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengékkel, nem felkenődő szigeteléssel.
- Előnyei
- Csekély erőkifejtés az ergonomikusan kialakított markolat révén
- Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével
- Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához
- A markolat 30%-kal, a szigetelés akár 50%-kal vékonyabb, mint a hasonló szerszámoknál
- Anyag
- Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet
Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag - Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Egységcsomag
- Készlet 5 db csavarhúzóval
- Behajtófej
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Szabványok
- IEC 60 900
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,35 kg
- Bruttó tömeg
- 0,385 kg
- Vámtarifaszám
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Termékleírás
- AS CSAVARHÚZÓ KT, SL3-SL5,5,PH1, PH2
- Jóváhagyások
- VDE