Mágneses bittartó hatlapú meghajtással a bitek biztos megtartásához.
- Cikkszám:
- AS 4053310
- Termékleírás
- Mágneses bittartó hatlapú meghajtással a bitek biztos megtartásához.
- Előnyei
- Különlegesen erős mágnes az optimális tartóerőhöz
- Precíz körbefutás
- Műszaki adatok
- Szerszámadapter E 6,3 (¼")
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Penge Ø
- 6,3 mm
- Pengehossz
- 47 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,01 kg
- Bruttó tömeg
- 0,018 kg
- Vámtarifaszám
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Termékleírás
- AS MÁGNESES BITTARTÓ, 47MM