7 részes bitkészlet praktikus, minőségi bitfejekkel, rövid szárral és mágneses tartóval.
- Cikkszám:
- AS 4053420
- Termékleírás
- 7 részes bitkészlet praktikus, minőségi bitkészlettel, rövid szárral és mágneses tartóval.
- Előnyei
- Egykezes működtetés
- Segédcsavarhúzóként funkcionál
- Műszaki adatok
- Szerszámadapter C 6,3 (¼")
- Egységcsomag
- Készlet 6 db bittel
Bittartó - Behajtófej
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- PH 1
- PH 2
- PH 3
- Hossz
- 25 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,08 kg
- Bruttó tömeg
- 0,085 kg
- Vámtarifaszám
- 82079030
- EAN
- 4028177807570
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Termékleírás
- AS BITKÉSZLET FOGLALAT. TX25,30,40/PH1-3