A Ri4Power belső kiépítési elemek (pl. funkcionális tér elosztók) acéllemez mikrobordáinak vagy elválasztó bordáinak átvágásához, vagy vékony acél, alumínium vagy vörösréz lemezek vágásához 1,2 mm anyagvastagságig.
- Cikkszám:
- AS 4054870
- Kivitel
- egyenes
- Termékleírás
- A Ri4Power belső kiépítési elemek (pl. funkcionális tér elosztók) acéllemez mikrobordáinak vagy elválasztó bordáinak átvágásához, vagy vékony acél, alumínium vagy vörösréz lemezek vágásához 1,2 mm anyagvastagságig.
- Előnyei
- Az anyagok vágása deformálódás nélkül
- Tiszta vágási élek, nincs utómunka a vágott profilon
- Könnyen kezelhető
- Ergonomikusan kialakított markolatok a fáradságmentes és csúszásbiztos munkavégzéshez
- Anyag
- Szerszámtest: különleges, nem hengerelt, olajedzésű szerszámacél
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Egységcsomag
- Elválasztóléc-vágó forgácsterelővel
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Méret
- Hossz: 280 mm
- Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Alumínium
- Vörösréz
- Műanyag
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 1,2 mm
- Max. megmunkálható anyagvastagság alumínium esetén
- 1,2 mm
- Max. megmunkálható anyagvastagság műanyag esetén
- 2 mm
- Vágásszélesség
- 2,7 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,54 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Termékleírás
- AS R4Power Elválasztóléc-vágó