A nem szigetelt lapos csatlakozóhüvelyek megmunkálásához
- Cikkszám:
- AS 4054081
- Kivitel
- egyenes
- Termékleírás
- A nem szigetelt lapos csatlakozóhüvelyek megmunkálásához.
- Előnyei
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- Jelölt süllyesztékek a megfelelő keresztmetszetek precíz megmunkálásához
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- B sajtoló
- Méret
- Magasság: 68 mm
Hossz: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- keresztmetszet
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,53 kg
- Bruttó tömeg
- 0,68 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
- AS KRIMPELŐ CSÚSZÓSARU 0,5-6MM2, EGYENES