Kábelek és vezetékek szigetelőköpenyének eltávolításához. Önbeálló, ergonomikus kialakítású markolattal, cserélhető csupaszító késsel.
Szigetelés-eltávolító fogó
Cikkszám: AS 4054310
A termék kifutásának ideje:: 2023. dec. 30.
Alternatívaként ajánlható termék:
- Cikkszám:
- AS 4054310
- Termékleírás
- Kábelek és vezetékek szigetelőköpenyének eltávolításához. Önbeálló, ergonomikus kialakítású markolattal, cserélhető csupaszító késsel.
- Előnyei
- Rugalmasan beállítható ütköző a szigetelés eltávolításának hosszához
- Praktikus, beépített huzalvágó
- Automatikus beállítási mechanizmus a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz
- Minden fogótípussal kompatibilis süllyesztékek, néhány mozdulattal cserélhető
- Két komponensű fogantyú lecsúszást megakadályozó puha résszel
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Gumi- és szilikontömítéshez is alkalmas
- Méret
- Szélesség: 20 mm
Magasság: 90 mm
Hossz: 191 mm - AWG
- 28 ‐ 12
- keresztmetszet
- 0,1 ‐ 4 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,17 kg
- Bruttó tömeg
- 0,18 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807723
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Termékleírás
- AS KÁBELCSUPASZÍTÓ, 0,1-4MM2