Kábelek és vezetékek szigetelőköpenyének eltávolításához. Önbeálló, ergonomikus kialakítású markolattal, cserélhető csupaszító késsel.
Szigetelés-eltávolító fogó
Cikkszám: AS 4054315
Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. jún. 30.
A terméket felváltó cikk::
- Cikkszám:
- AS 4054315
- Kivitel
- ferde
- Termékleírás
- Kábelek és vezetékek szigetelőköpenyének eltávolításához. Önbeálló, ergonomikus kialakítású markolattal, cserélhető csupaszító késsel.
- Előnyei
- Rugalmasan beállítható ütköző a szigetelés eltávolításának hosszához
- Praktikus, beépített huzalvágó
- Automatikus beállítási mechanizmus a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz
- Minden fogótípussal kompatibilis süllyesztékek, néhány mozdulattal cserélhető
- Két komponensű fogantyú lecsúszást megakadályozó puha résszel
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Méret
- Hossz: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- keresztmetszet
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,218 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Termékleírás
- AS SZIGETELÉS ELTÁVOLÍT FOGÓ 0,02-10mm²