Cserélhető késkazetták a különböző keresztmetszetű vezetékekhez. Különleges szigetelésekhez is alkalmas.
- Cikkszám:
- AS 4054500
- Termékleírás
- Cserélhető késkazetták a különböző keresztmetszetű vezetékekhez. Különleges szigetelésekhez is alkalmas.
- Szín
- fekete
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4054.300
- keresztmetszet
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,01 kg
- Bruttó tömeg
- 0,015 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807761
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Termékleírás
- AS TART. PENGÉK 4054300-HOZ, 0,02-10MM2