Réz- és alumínium vezetékekhez
- Cikkszám:
- AS 4054650
- Kivitel
- egyenes
- Termékleírás
- Réz- és alumínium vezetékekhez.
- Előnyei
- Ergonomikusan kialakított markolatok a fáradságmentes és csúszásbiztos munkavégzéshez
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Szabványok
- Védőszigetelés 1000 V-ig
- VDE
- Méret
- Szélesség: 53 mm
Hossz: 160 mm - keresztmetszet
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Kábel Ø
- 12 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,195 kg
- Bruttó tömeg
- 0,203 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Termékleírás
- AS KÁBELVÁGÓ, 0,5-35mm2 12mm kábelátm-ig
- Jóváhagyások
- VDE