Hegyes fejű, 21°-ban ferde és kis, tompa élű
- Cikkszám:
- AS 4054750
- Termékleírás
- Hegyes fejű, 21°-ban ferde és kis, tompa élű vágáshoz.
- Előnyei
- Egyenletes, könnyen járó nyitás a nyitórugó révén
- Ergonomikusan kialakított markolatok
- Átmenő csukló a tartós stabilitáshoz és optimális erőátvitelhez
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Polírozva, olajozva
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Méret
- Hossz: 115 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,08 kg
- Bruttó tömeg
- 0,088 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Termékleírás
- AS Elektronikai oldalvágó, 115MM