Réz, alumínium, kevlárrost és műanyag vágásához.
- Cikkszám:
- AS 4054700
- Termékleírás
- Réz, alumínium, kevlárrost és műanyag vágásához.
- Előnyei
- Nagy vágási teljesítmény a vágási terület mikrofogazása révén
- Ergonomikusan kialakított markolatok
- Két komponensű fogantyú lecsúszást megakadályozó puha résszel
- Utánállítható csavaros csukló
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Csiszolva
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Méret
- Hossz: 160 mm
- Kábel Ø
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,107 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Termékleírás
- AS ELEKTRONIKAI OLLÓ, 0,1-3,7mm