Fogazott fogófelülettel és beépített M8–M10 méretű csillagkulccsal
- Cikkszám:
- AS 4054800
- Termékleírás
- Fogazott fogófelülettel és beépített M8–M10 méretű csillagkulccsal.
- Előnyei
- Ergonomikusan kialakított markolatok a fáradságmentes és csúszásbiztos munkavégzéshez
- Kedvező áttétarányok a jó tartási és vágási teljesítményhez
- Csekély erőkifejtés
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Szabványok
- Védőszigetelés 1000 V-ig
- VDE
- Méret
- Hossz: 180 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,289 kg
- Bruttó tömeg
- 0,299 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Termékleírás
- AS KOMBINÁLT FOGÓ, 160mm
- Jóváhagyások
- VDE