Fogazott fogófelülettel
- Cikkszám:
- AS 4054850
- Termékleírás
- Fogazott fogófelülettel.
- Előnyei
- Ergonomikusan kialakított markolatok a fáradságmentes és csúszásbiztos munkavégzéshez
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Szabványok
- Védőszigetelés 1000 V-ig
- VDE
- Méret
- Hossz: 200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,21 kg
- Bruttó tömeg
- 0,215 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Termékleírás
- AS Csőrös fogó, 180mm
- Jóváhagyások
- VDE