- Cikkszám:
- AS 4054900
- Termékleírás
- 10–36 mm-es kulcsnyíláshoz.
- Előnyei
- Ergonomikusan kialakított markolatok a fáradságmentes és csúszásbiztos munkavégzéshez
- A sima pofák révén a csavarfejek és anyák felülete nem sérül, mint a kulcstól és a csőfogótól
- QuickSnap racsnis beállítás a munkadarabhoz való gyors igazításhoz nyomógomb nélkül
- Robusztus, átmenő csukló
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Méret
- Hossz: 260 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,419 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807891
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Termékleírás
- AS VÍZPUMPA FOGÓ, ÁLLÍTHATÓ, 10-36mm