A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
- Cikkszám:
- AS 4054001
- Kivitel
- ferde
- Termékleírás
- A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
- Előnyei
- Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is
- Egyenletesen jó minőségű sajtolás
- Jelölt süllyesztékek a megfelelő keresztmetszetek precíz megmunkálásához
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- Négyszög sajtoló
- Kábelbevezetés iránya
- elülső oldali
- Méret
- Magasság: 59 mm
Hossz: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- keresztmetszet
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,452 kg
- Bruttó tömeg
- 0,462 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807594
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
- AS Krimpelő, elülső, 0,5-6mm2