A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
- Cikkszám:
- AS 4054004
- Kivitel
- egyenes
- Termékleírás
- A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
- Előnyei
- Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is
- Egyenletesen jó minőségű sajtolás
- Jelölt süllyesztékek a megfelelő keresztmetszetek precíz megmunkálásához
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- WM sajtoló
- Kábelbevezetés iránya
- oldalt
- Méret
- Magasság: 68 mm
Hossz: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- keresztmetszet
- 10 ‐ 25 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,66 kg
- Bruttó tömeg
- 0,69 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807600
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
- AS Krimpelő érvéghüvelyhez, 10-25mm2