- Cikkszám:
- AS 4054020
- Kivitel
- ferde
- Termékleírás
- A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához.
- Előnyei
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- Az optimalizált karos áttét révén nagyobb keresztmetszetek esetén is csak minimális erő szükséges a működtetéshez
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- Bevágásos sajtoló
- Méret
- Magasság: 59 mm
Hossz: 198 mm
- AWG
- 20 ‐ 14
- keresztmetszet
- 0,5 ‐ 2,5 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,429 kg
- Bruttó tömeg
- 0,439 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
-
AS Krimpelő szig.len saruhoz 0,5-2,5mm2